先頭に戻る
MAX38904Bの評価キット
主な特長
- 10ピンTDFN (3mm × 3mm)のMAX38904B ICを評価
- 入力範囲:1.7V~5.5V
- 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V (デフォルト出力は3.3Vに設定)
- 出力電流:最大2A
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 通信システム、試験装置、医療機器
- ハイエンドオーディオシステム
- 高分解能データ収集システム
説明
MAX38904B TDFNの評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX38904Bを評価します。MAX38904Bは低ノイズリニアレギュレータです。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX38904Bの評価キット | Feb 25, 2019 |