先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38904Aの評価キット Jul 09, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Evaluates the MAX38904A IC in a 14-pin (3mm x 3mm) TDFN
  • 1.7V to 5.5V Input Range
  • 1.2V to 5.0V Jumper Configurable Output Voltage
  • Up to 2A Output Current
  • Proven 2-Layer 1-oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

説明

The MAX38904A TDFN evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38904A in a TDFN package. The MAX38904A is a low noise linear regulator. The EV Kit operates over an input range of 1.7V to 5.5V and provides a jumper selectable output voltage range from 1.2V to 5.0V. The EV Kit can deliver up to 2A of current.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38904Aの評価キット Jul 09, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。