MAX38902Eの評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX38902Eの評価キット | Mar 01, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 8ピンTDFN (2mm × 2mm)のMAX38902E ICを評価
- 入力範囲:1.7V~5.5V
- 抵抗で設定可能な出力電圧:0.8V~5.0V
- 出力電流:最大500mA
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- オーディオシステム
- 通信回路
- 高分解能データ収集システム
説明
MAX38902Eの評価キット(EVキット)は、MAX38902E ICを評価します。MAX38902Eは、TDFNパッケージに封止された低ノイズリニアレギュレータです。MAX38902EのEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.8V~5.0Vの範囲の任意の出力電圧を提供し、最大500mAの電流を供給します。
このEVキットには、MAX38902EATA+が実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX38902Eの評価キット | Mar 01, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。