製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX25302A/MAX25302B | Nov 08, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Evaluates the MAX25302A/MAX25302B IC in a 10-pin (3mm x 3mm) TDFN
- 1.7V to 5.5V Input Range
- 0.6V to 5.3V Resistor-Configurable Output Voltage (MAX25302B, with IC Replacement)
- 1.2V to 5.0V Jumper-Configurable Output Voltage (MAX25302A, On Board with Output Set to 3.3V)
- Up to 2A Output Current
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
- 車載用電子機器
- ハイエンドオーディオシステム
- 高分解能データ収集システム
説明
The MAX25302 evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX25302A/MAX25302B IC family of low-noise linear regulators. The EV kit operates over an input range of 1.7V to 5.5V, provides any output voltage range from 0.6V to 5.3V, and delivers up to 2A of current. The EV kit comes with the MAX25302AATD/V+ installed.
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX25302A/MAX25302B | Nov 08, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。