先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25301A/MAX25301B Jan 15, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Evaluates the MAX25301A/MAX25301B IC in a 10-pin (3mm x 3mm) TDFN
  • 1.7V to 5.5V Input Range
  • 0.6V to 5.3V Resistor-Configurable Output Voltage (MAX25301B, On Board with Output Set to 3.3V)
  • 1.2V to 5.0V Jumper-Configurable Output Voltage (MAX25301A, with IC Replacement)
  • Up to 1A Output Current
  • Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • オーディオシステム
  • 車載用電子機器
  • 高分解能データ収集システム

説明

The MAX25301 evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX25301A/MAX25301B IC family of low noise linear regulators. The EV kit operates over an input range of 1.7V to 5.5V, provides any output voltage range from 0.6V to 5.3V, and delivers up to 1A of current. The EV kit comes with the MAX25301BATB/V+ installed.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25301A/MAX25301B Jan 15, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。