先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25300A/MAX25300B Jan 15, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Two Independent Circuits on One Board
    • Evaluates the MAX25300A/MAX25300B IC in an 8-pin (2mm x 2mm) TDFN
  • 1.7V to 5.5V Input Range
  • 1.2V to 5.0V Jumper-Configurable Output Voltage (MAX25300A, On Board)
  • 0.6V to 5.3V Resistor-Configurable Output Voltage (MAX25300B, with IC Replacement)
  • Up to 500mA Output Current
  • Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

説明

The MAX25300 evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX25300A/MAX25300B IC family of low noise linear regulators. The MAX25300 EV kit features two independent circuits to evaluate two different IC packages. The TDFN circuit evaluates the MAX25300A/MAX25300B. Both circuits on the EV kit operate over an input range of 1.7V to 5.5V, and provide any output voltage range of 0.6V to 5.3V. Each circuit output on the EV kit delivers up to 500mA of current. The EV kit comes with the MAX25300AATA/V+ installed.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25300A/MAX25300B Jan 15, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。