先頭に戻る

MAX1799の評価システム/評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1799の評価システム/評価キット Aug 12, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 5つの低ノイズLDOリニアレギュレータ
    • 1つの300mAレギュレータ
    • 4つの150mAレギュレータ
  • 超低ドロップアウト
    • 定格電流の2/3で100mV (max)
  • プログラマブル出力電圧:+1.8V~+3.3V (32ステップ)
  • I²C/SMBus対応
  • メニューから操作可能な使い易いソフトウェア
  • 完全実装済み、試験済み
  • Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモ用PCBを同梱
  • EVシステムにはUSB接続性あり

アプリケーション/用途

  • 2または3セルニッケル水素、ニッカド、またはアルカリシステム
  • CDMA携帯/PCS端末
  • PDA、パームトップ、およびハンディターミナル
  • シングルセルLi+ (リチウムイオン)システム

説明

MAX1799の評価システム(EVシステム)は、MAX1799の評価キット(EVキット)および付属のマキシムCMAXQUSBボードで構成されています。

MAX1799EVキットは、MAX1799システム電源を実証するための実装済みPCBです。このICは、5つのプログラマブルLDOリニアレギュレータおよび2つのオープンドレイン出力を備えています。各レギュレータは+1.8V~+3.3Vの範囲で個別に調整可能で、2つのオープンドレイン出力は150mAまでの電流をシンクすることができます。

マキシムのSMBusインタフェースボード(CMAXQUSB)を使用すると、IBM互換PCはUSBポートを使ってIntel社のSMBus 2線式インタフェースをエミュレートすることができます。MAX1799の2線式シリアルインタフェースはI²C対応です。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1799の機能を実行するためのユーザフレンドリーなインタフェースを提供します。コントロールボタン付きのグラフィックインタフェースによって、ユーザはメニューからプログラムを操作することができます。

PCを使用してMAX1799を完全に評価するには、MAX1799EVCMAXQUを注文して下さい。SMBusインタフェースを既にお持ちの場合は、MAX1799EVKITを注文して下さい。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1799の評価システム/評価キット Aug 12, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。