先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17651

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17651 Mar 25, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Wide 4V to 60V Input Voltage Range
  • umper Configurable 12V, 5V, and 3.3V Outputs
  • Up to 100mA Load Current Capability
  • 8µA No Load Supply Current
  • Active-High, Enable Input
  • PGOOD Output for Regulator Output Voltage Monitoring
  • Overload Protection
  • Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Battery-Powered Equipment
  • Low-Current Industrial Power Supplies
  • Post Regulator for Switching Power Supplies
  • Remote Sensors
  • Utility Meters

説明

The MAX17651EVKITA# evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the performance of the MAX17651 high-voltage, ultra-low quiescent current linear regulator in a 6-pin TDFN package. The EV kit operates over a wide input voltage range of 4V to 60V and provides up to 100mA load current. It draws only 8µA supply current under no-load conditions. The EV kit is simple to use and easily configurable with minimal external components. It features overload current protection and thermal shutdown. The EV kit comes installed with the MAX17651ATT+ in a 6-pin, (3mm x 3mm) TDFN package.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17651 Mar 25, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。