先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17651の評価キット Sep 21, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 使用が非常に容易
    • 小型4.7µF、0805出力コンデンサで安定動作
    • 必要な外付け部品はわずか4つ
  • リニアレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力電圧範囲:4V~60V
    • 可変出力電圧:0.6V~59V
    • 負荷電流能力:最大100mA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • 出力電圧監視内蔵(PGOOD端子)
    • 高電圧ENABLE入力
    • 低自己消費電流:8µA
    • 過負荷保護
    • 過熱保護

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動機器
  • 低電流産業用電源
  • スイッチング電源用ポストレギュレータ
  • リモートセンサー
  • ユーティリティメータ

説明

MAX17651の評価キット(EVキット)は、高電圧、超低自己消費電流リニアレギュレータのMAX17651の性能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは4V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態下でわずか8µAです。このデバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することが可能です。このデバイスは、過負荷電流保護とサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットには、6ピン、小型TSOTパッケージのMAX17651AZT+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX17651EVKIT:ボード写真 MAX17651EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX17651の評価キット Sep 21, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。