先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16910Cの評価キット May 01, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:3.5V~30V
  • 固定出力電圧:3.3Vまたは5V
  • 抵抗PCBパッドによって調整可能な出力電圧:1.5V~11V
  • 最大200mAの出力電流を供給
  • 低ドロップアウト電圧:280mV (200mA時)
  • アクティブローRESETパワーグッド出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 産業用
  • テレコム

説明

MAX16910C9の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータのMAX16910Cを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットの回路は、固定出力電圧(3.3Vまたは5V)、または可変出力電圧として構成することができます。このEVキットは、回路出力において最大200mAの電流を供給します。このEVキットは、3.5V~30Vの電源で動作します。

このEVキットには、92.5%出力電圧リセットスレッショルドICであるMAX16910CASA9が実装されています。このEVキットは、87%出力電圧スレッショルドを備えたMAX16910CASA8 ICも評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16910Cの評価キット May 01, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。