製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15101、MAX15102、およびMAX15103の評価キット | Jan 18, 2012 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 出力電流
- 1A (MAX15101)
- 2A (MAX15102)
- 3A (MAX15103)
- 出力電圧範囲:0.6V~(VIN - 200mV)
- 保証ドロップアウト:200mV (3A時)
- イネーブル入力/パワーグッド出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 基地局
- ネットワーキング
- PLL電源
- サーバ
- テレコム/データ通信
説明
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15101、MAX15102、およびMAX15103の評価キット | Jan 18, 2012 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。