先頭に戻る

MAX15008の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15008の評価キット Sep 28, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い動作電源電圧範囲:5V~40V
  • 5Vに設定された300mA LDO (電源電圧が6.5V以上の場合)
  • 50mA電圧トラッカ
  • 過電圧プロテクタのスレッショルドを設定可能
  • 回路監視用の出力信号(アクティブローRESET)
  • MAX15009、MAX15010†、またはMAX15011†の各ICの評価に使用可能
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • AM/FMラジオ電源
  • 空調制御
  • 計器クラスタ
  • マルチメディア電源
  • テレマティクス電源

説明

MAX15008の評価キット(EVキット)は、MAX15008の各機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。MAX15008は、設定可能なLDO電圧レギュレータ、電圧トラッカ、および過電圧プロテクタを備えています。LDOは、5V、300mAの出力に設定されています。電圧トラッカは、LDO出力電圧をトラッキングするように設定されており、最大50mAを供給します。過電圧プロテクタのスレッショルドは、17.7Vに設定されています。

このEVキット回路は、出力障害と正常な動作状態を表示するためのアクティブローのRESET出力信号を備えています。また、このEVキット回路ボードは、MAX15009、MAX15010†、またはMAX15011†の各IC製品の評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15008の評価キット Sep 28, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。