先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/linear-regulators

マキシムは広範囲の高性能、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータを提供しています。低ドロップアウトレギュレータは、安定化出力電圧と非安定化入力電圧の間の電圧差が非常に小さい状態で動作する電圧レギュレータです。マキシムの低ドロップアウトリニアレギュレータは、スイッチング電圧レギュレータが明白な選択肢にならない以下のような特定の性能のアプリケーションに対応します。

  • 信号完全性が最優先の低ノイズ、高PSRR LDO
  • 高電圧に耐えミッションクリティカルな回路を過渡および逆極性から保護するLDO
  • ポータブルアプリケーションのスペースとバッテリ寿命を温存する低電力、小型LDO
  • 低電圧と大電流が特長となるデジタルコア電源用LDO

短絡保護や逆方向電流ブロッキングなどの追加機能を備えたマキシムのLDOは、アプリケーションが性能を必要とする場合に最適な選択肢です。


注目の技術資料

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

お客様の声

関連ビデオ


リニアレギュレータの基礎:LDOからSEPICまで
14:35 January 09, 2019

注目製品

MAX38913 4µVRMS Ultra-Low-Noise 1A LDO with Two-Level Output-Voltage Selection

The MAX38913 is a low-noise linear regulator that delivers up to 1A of load current with as low ...

MAX25308 Two/Three Output Low Noise LDO Linear Regulators

The MAX25307/MAX25308 are a two/three output linear regulator family that deliver up to 600mA on...

MAX25307 Two/Three Output Low Noise LDO Linear Regulators

The MAX25307/MAX25308 are a two/three output linear regulator family that deliver up to 600mA on...

MAX25308EVKIT Evaluation Kit for the MAX25308

The MAX25308 EV kit is a fully assembled and tested PCB intended to demonstrate the capability o...

MAX38913AEVK Evaluation Kit for the MAX38913

The MAX38913A WLP evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38913A in a wafer-level package (WLP)...
MAX8530 リセットまたは低ノイズ出力付き、デュアル低ドロップアウトリニアレギュレータ、UCSPまたはQFNパッケージ

MAX8530 リセットまたは低ノイズ出力付き、デュアル低ドロップアウトリニアレギュレータ、UCSPまたはQFNパッケージ

MAX8530/MAX8531は、マイクロプロセッサリセット回路(MAX8530のみ)を内蔵した小型UCSPおよびQFNパッケージに収納の、低ドロップアウト電圧と超低電力制御を特長としています...
  • OUT1の保証出力電流:200mA
  • OUT2の保証出力電流:150mA
  • 低ドロップアウト:100mV (typ) (100mA負荷時) (両LDO)
  • オープンドレイン、アクティブロー100ms (min)リセットタイマ(MAX8530)
  • 低出力ノイズ:40µVRMS (MAX8531)
  • 低動作消費電流:130µA
  • シャットダウン電流:1µA以下
  • サーマル過負荷および短絡保護
  • 出力電流制限
  • 小型パッケージ
    • 1.16 x 1.57 x 0.6mm UCSP (3 x 2グリッド)
    • 3mm x 3mmのTQFN
MAX1976A SOTおよびTDFNパッケージのRESET付き、低入力電圧、300mA LDOレギュレータ

MAX1976A SOTおよびTDFNパッケージのRESET付き、低入力電圧、300mA LDOレギュレータ

低ドロップアウトリニアレギュレータのMAX1963A/MAX1976Aは+1.62V~+3.6Vの電源で動作し、100mVの低ドロップアウトで300mAの保証連続負荷電流を供給します。高精度(...
  • 低い最低入力電圧:1.62V
  • 保証出力電流:300mA
  • 全負荷/全入力電圧/全温度範囲の精度:±2.5%
  • 低ドロップアウト電圧:100mV (300mA負荷時)
  • アクティブローRESET出力フラグ:2.2ms (MAX1963A)または70ms (MAX1976A)
  • 負荷やドロップアウト電圧に依存しない消費電流
  • ロジック信号制御によるシャットダウン
  • 熱過負荷/短絡保護
  • プリセット出力電圧:0.75V~3.0V
  • 小型6ピンThin SOT23パッケージ(高さ1.1mm以下)
  • TDFNパッケージ(高さ0.8mm以下)
MAX1589A アクティブローRESET付き、低入力電圧、500mA LDOレギュレータ、SOTおよびTDFNパッケージ

MAX1589A アクティブローRESET付き、低入力電圧、500mA LDOレギュレータ、SOTおよびTDFNパッケージ

低ドロップアウトリニアレギュレータのMAX1589Aは+1.62V~+3.6V電源で動作し、175mVの低ドロップアウト電圧で500mAの保証連続負荷電流を供給します。高精度(±0.5%)の出...
  • 低い最低入力電圧:1.62V
  • 保証出力電流:500mA
  • 初期精度:±0.5%
  • 低ドロップアウト電圧:175mV (500mA負荷時)
  • アクティブローRESET出力フラグ:70ms
  • 負荷やドロップアウト電圧から独立した消費電流
  • ロジック信号制御のシャットダウン
  • 熱過負荷および短絡保護
  • プリセット出力電圧:0.75V、1.0V、1.3V、1.5V、1.8V、2.5V、および3.0V
  • 小型6ピンThin SOT23パッケージ(高さ1.1mm以下)
  • 薄型6ピンTDFNパッケージ(高さ0.8mm以下)

MAX38912 11µVRMS Low-Noise, 500mA LDO Linear Regulators with Low-Power Mode

The MAX38911/MAX38912 are low-noise, high-PSRR PMOS linear regulators that deliver up to a 500mA...

MAX38911 11µVRMS Low-Noise, 500mA LDO Linear Regulators with Low-Power Mode

The MAX38911/MAX38912 are low-noise, high-PSRR PMOS linear regulators that deliver up to a 500mA...