先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX31840の評価キット Sep 06, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲
    • 9V AC~13.2V AC (AC電源)
    • 6.5V~13.8V DCまたは電子トランスの出力
  • 最大35VのLED順方向電圧を駆動
  • 過電圧保護:36V
  • 出力:13W (max)
  • ICの力率補正を実証
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 12V MR16 GU5.3 LEDバルブ
  • その他の12V LEDバルブ(MR11、AR111、12Vトラック照明)

説明

MAX31840の評価キット(EVキット)は、調光可能12V MR16およびAR111やその他の12V照明アプリケーションに使用されるLEDドライバICのMAX31840を実証します。このEVキットはブーストトポロジで構成されており、最大35VのLED順方向電圧に対して最大13Wの出力を提供します。このICはブーストアーキテクチャ用に設計されており、35Wおよび50WのMR16 LED交換バルブに対応します。このEVキットの効率は12V ACで90% (typ)で、0.9 (typ)の力率補正を特長とします。

このEVキットは完全実装および試験済みの表面実装PCBで、MR16アプリケーション形状に合わせて設計および最適化されています。このEVキットはほとんどの電子トランスとトレーリングエッジ調光器の組み合わせで調光可能です。このEVキットにはブリーダおよび定電力回路を備えており、電子トランスの性能を強化します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX31840の評価キット Sep 06, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。