サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Boost/Buck Maxim Proprietary Control Architecture
  • Integrated Protections for Eye Safety, PWM Pulse width Timer, and LED Current Monitor
  • PICO Board and Graphical User Interface for I2C Control, Diagnostics, and PWM Generator
  • On-Board IR Emitter Load

アプリケーション/用途

  • Automotive Driver Monitoring System (DMS)
  • Automotive Occupant Monitoring System (OMS)
  • Night Vision
  • Optical Inspection/Machine Vision

説明

The MAX25614 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX25614A/MAX25614B/MAX25614C/MAX25614D automotive infrared LED Driver. The EV kit has an I2C interface with MAX32625PICO microcontroller that enables programming parameters such as LED current, LED slew rate, switching frequency, etc. This also helps with fault monitoring and signal sensing. The EV kit operates from a 5V to 18V DC supply voltage. It is configured to deliver up to 5A to one or two strings of LEDs. The total voltage of the string can vary from 0V to 32V. The high-current driver uses fixed-frequency average current-mode control. The LEDs can be connected by using the on-board IR LEDs or using on-board external connection pads. The anode of the LED string should be connected to the LED1+ terminal. For two string applications, connect one string anode to LED1+ and connect the second-string anode to LED2+. The cathode of the LED string(s) should be connected to LED- for both one string and two string applications.

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。