先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25614C/MAX25614D Sep 15, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Boost/Buck Maxim Proprietary Control Architecture
  • Integrated Protections for Eye Safety, PWM Pulse Width Timer, and LED Current Monitor
  • Onboard IR Emitter Load

アプリケーション/用途

  • Automotive Driver Monitoring System (DMS)
  • Automotive Occupant Monitoring System (OMS)
  • Night Vision
  • Optical Inspection/Machine Vision

説明

The MAX25614D evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX25614C/MAX25614D automotive infrared LED drivers. The EV kit operates from a 5V to 18V DC supply voltage.

The EV kit is configured to deliver up to 5A to a string of LEDs. The total voltage of the string can vary from 0 to 32V. The high current driver uses fixed-frequency average current mode control. The LEDs may be connected by using the on-board IR LEDs or using onboard external connection pads. The anode of the LED string should be connected to the LED1+ terminal. The cathode of the LED string should be connected to LED-. The LED current, input current, and boost voltage are all controlled through the analog inputs VSET and ICTRL. The strobe signal can be applied to the PWM input to set the IR emitter pulse duration and frequency. A fault flag is provided on the FLTB test point, indicating fault conditions such as LED short to ground or LED open.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25614C/MAX25614D Sep 15, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。