先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25613の評価キット Feb 14, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • マキシム独自のブースト/バック制御アーキテクチャ
  • アナログ調光制御
  • デジタルLEDオン/オフ制御

アプリケーション/用途

  • ドライバー監視システム
  • IR LEDドライバ

説明

MAX25613の評価キット(EVキット)は、車載赤外線LEDコントローラのMAX25613を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは7V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つまたは2つのLEDストリングに最大5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は5V~20Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。2ストリングのアプリケーションの場合は、1つのストリングのアノードをLED1+に接続し、第2のストリングのアノードをLED2+に接続します。1ストリングと2ストリングの両方のアプリケーションで、LEDストリングのカソードはLED-に接続します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25613の評価キット Feb 14, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。