先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX25613

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25613 Feb 04, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Buck/Buck-Boost Maxim Proprietary Control Architecture
  • Analog Dimming Control

アプリケーション/用途

  • Driver Monitoring Systems
  • IR LED drivers

説明

The MAX25613B evaluation kit is a buck-boost, highcurrent IR LED driver for automotive driver monitoring systems (DMS). It can take an input voltage from 7V to 18V and can drive a string of LEDs with a maximum output voltage of 2V to 12V. The EV kit operates using a Maxim proprietary architecture to achieve high LED drive capability while minimizing the peak current on the battery harness. The EV kit senses output current at the high side of the LED string. High-side current sensing is required to protect against shorts from the output to the ground or battery input. The PWM input controls the LED on/off, and the ICTRL input provides additional analog dimming capability in the device. It also includes a fault flag that indicates LED short to battery, LED short to ground, LED open, and thermal shutdown. It has built-in spread-spectrum modulation for improved electromagnetic compatibility performance. The EV kit comes with the MAX25613BATP/VY+ installed, which is functionally and pin compatible with the MAX25613ATP/VY+, but with improved minimum on-time of the DL gate driver.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25613 Feb 04, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。