先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25612の評価キット Oct 16, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ブーストまたはバックブーストモード用に構成
  • 同期整流コントローラおよびパワー段
  • アナログ調光制御
  • アナログまたはデジタルPWM調光

アプリケーション/用途

  • 車載エクステリア照明:
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグランプおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

説明

MAX25612の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)同期整流コントローラのMAX25612を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはブーストおよびバックブースト構成用にセットアップされ、6V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大2Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~48Vの範囲が可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25612の評価キット Oct 16, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。