先頭に戻る
MAX25612Bの評価キット
主な特長
- SEPICモード用に設定
- 同期整流コントローラおよびパワー段
- アナログ調光制御
- アナログまたはデジタルPWM調光
アプリケーション/用途
- 車載エクステリア照明:
- 民生、産業、および建築用照明
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグランプおよび適応型フロントライトアセンブリ
- ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ
説明
MAX25612Bの評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)同期整流コントローラのMAX25612Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはSEPIC構成用にセットアップされ、6V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大2Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~24Vの範囲が可能です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25612Bの評価キット | May 27, 2020 |