先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25610Aの評価キット Jun 04, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:5V~18V
  • アナログ調光制御、デジタル調光制御を実証
  • 外部および内部電流検出を実証
  • LED短絡およびオープン保護を実証
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載照明アプリケーション
  • 産業用照明アプリケーション

説明

MAX25610の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX25610Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはバックブースト構成用にセットアップされ、5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大1.1Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~16Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続し、カソードはLEDEXT-端子に接続します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25610Aの評価キット Jun 04, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。