MAX25610Bの評価キット
主な特長
- 入力電圧範囲:5V~18V
- アナログ調光制御、デジタル調光制御を実証
- 外部および内部電流検出を実証
- LED短絡およびオープン保護を実証
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載照明アプリケーション
- 産業用照明アプリケーション
説明
MAX25610Bの評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX25610Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはバック構成用にセットアップされ、5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大3Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~6Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLEDBK+端子に接続し、カソードは外部検出の場合LEDEXTBK-端子に接続し内部検出の場合LEDBK-に接続します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25610Bの評価キット | May 29, 2020 |