MAX25608の評価システム
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25608の評価システム | Oct 19, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Two, 12 Channel Matrix Managers
- 24 On-Board White LEDs
- MAX25601 Boost-Buck LED Driver
- MAX32625PICO# Provides UART Communication to Control the Matrix Managers
- GUI for Easy Evaluation
アプリケーション/用途
- 車載マトリクスLEDシステムおよび適応型ドライブビームライト
説明
The MAX25608 evaluation system (EV system) provides a proven design to evaluate the MAX25608 12 channel LED matrix manager. The EV system includes two instances of the MAX25608 each controlling 12 on-board LEDs connected in a series configuration. The MAX25601 boost-buck LED driver is included to drive the LEDs. The MAX3265PICO board and software GUI are included to communicate with the MAX25608 IC through the UART interface.
Technical Docs
データシート | MAX25608の評価システム | Oct 19, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。