MAX25606の評価システム
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25606の評価システム | Jul 20, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Two, Six-Channel Matrix Managers
- 12 On-Board White LEDs
- MAX25601 Boost-Buck LED Driver
- MAX32625PICO# Provides UART Communication to Control the Matrix Managers
- GUI for Easy Evaluation
アプリケーション/用途
- 車載マトリックスLEDシステムおよび適応型ドライブビームライト
説明
The MAX25606 evaluation System (EV system) provides a proven design to evaluate the MAX25606 six-channel LED matrix manager. The EV system includes two instances of the MAX25606 controlling twelve on-board LEDs connected in a series configuration. The MAX25601 Boost-buck LED driver is also included to drive the LEDs
Technical Docs
データシート | MAX25606の評価システム | Jul 20, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。