先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25601AMAX25601BMAX25601CMAX25601Dの評価キット Aug 12, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • プリブースト/バックアプリケーション用に構成
  • アナログ調光制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載エクステリア照明:ハイビーム/ロービーム/ウィンカー/ポジションライト、日中走行用ライト(DRL)、マトリクス照明、ピクセル照明、およびその他の適応型フロントライトアセンブリ
  • 民生、産業、および建築用照明

説明

MAX25601の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)ブースト/バックコントローラのMAX25601A/MAX25601Cを評価するための実証済みデザインを提供します。フロントエンドのプリブーストは7.7V~18VのDC電源電圧で動作し、48V出力を生成します。バックは12のLEDおよびそれ以下に対応し、1つのLEDストリングに最大1.5Aを供給します。ストリングの総電圧は3V~36Vが可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX25601AMAX25601BMAX25601CMAX25601Dの評価キット Aug 12, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。