製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25510/MAX25511/MAX25512の評価キット | Sep 21, 2021 | |
アプリケーションノート | Using Hybrid Dimming with MAX25510 and MAX25511 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- MAX25510、MAX25511、およびMAX25512の堅牢性を実証
- 広い入力動作範囲:3V~36V (最大40Vのロードダンプ)
- 中~大型の車載LCD ディスプレイおよびディスプレイバックライトアプリケーション用高輝度(HB) LED (最大4ストリング)に給電
- 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
- 位相シフト調光オプション
- サイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
- 広い調光比を実証
- EMIと音響性能の向上およびより高い調光比を実現するバイブリッド調光を実証
- フェードイン/アウトによるスムーズな輝度遷移を実証
- サーマルフォールドバック機能を示す設計
- I2C設定可能(MAX25512のみ)
- 専用GUI
- 実証済みPCBおよびサーマル設計
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
- 車載ヘッドアップディスプレイ
- 車載計器クラスタ
説明
このEVキットは位相シフトパルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光は、DIM PCBパッドに印加するPWM信号を使用して外部的に行うか、またはI2Cを介して所望の調光周波数および個別のデューティサイクルを設定することによって内部的に行うことができます(MAX25512のみ)。ハイブリッド調光機能は、レジスタビットを介してイネーブルしてEMIを低減することが可能です(MAX25512のみ)。このEVキットはLED電流フォールドバックオプションを備え、温度の関数として、負温度係数(NTC)センサー(付属しません)によって、またはアナログ調光を介して機能します。I2C設定可能(MAX25512)または抵抗で設定可能(MAX25510およびMAX25511)な自動フェード機能も利用可能です。
最後に、このEVキットは短絡LED、オープンLED、LEDのグランドへの短絡、ブースト出力のグランドへの短絡/低電圧および過電圧、および過熱障害保護を実証します。2.2MHzまたは400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選んでください。
このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたはサードパーティー製I2Cマスターと組み合わせて動作可能です。また、このEVキットはIC (MAX25512のみ)の機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。
注:MAX25512のEVキットの回路図および部品表(BOM)では、U2としてMAX25512 (MAX25512ATG/V+)のみを示していますが、MAX25512をMAX25510 (MAX25510ATGA/V+)またはMAX25511 (MAX25511ATGA/V+)に置き換える場合も、その他の差違はありません。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25510/MAX25511/MAX25512の評価キット | Sep 21, 2021 | |
アプリケーションノート | Using Hybrid Dimming with MAX25510 and MAX25511 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。