MAX25024の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25024の評価キット | Mar 11, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- MAX25024の堅牢性を実証
- 広い入力動作範囲:2.5V~36V (最大40Vのロードダンプ)
- 中~大型の車載LCDディスプレイおよびディスプレイバックライトアプリケーション用HB LED (最大4ストリング)に給電
- 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
- 位相シフト調光オプション
- サイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
- 広い調光比を実証
- フェイルセーフ動作を実証
- I2C設定可能
- 専用GUI
- 実証済みPCBおよびサーマル設計
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
説明
MAX25024の評価キット(EVキット)は、ASIL-B対応車載ディスプレイ用のブーストコントローラおよびI2Cインタフェース内蔵集積型、4チャネル、高輝度LEDドライバのMAX25024を実証します。
このEVキットは2.5V~36Vの範囲のDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は2.2MHzまたは400kHzのいずれかに設定可能です。このEVキットは、I2Cモードで動作するようにのみ設定可能です。スペクトラム拡散モード(SSM)はデフォルトでイネーブルされEMIを向上させますが、レジスタビットの操作によってディセーブルすることも可能です。このEVキットは位相シフトパルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光は、DIM PCBパッドに印加するPWM信号を使用して外部的に行うか、またはI2Cを使用して所望の調光周波数および個別のデューティサイクルを設定することによって内部的に行うことができます。ハイブリッド調光機能も、レジスタビットを介してイネーブルしてEMIを低減することが可能です。また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、ブースト出力低電圧/過電圧、および過熱に対するフォルト保護も実証します。LED電流測定、ブースト入力電流測定、およびブースト出力電圧測定などの追加のASIL-B機能も実証します。
2.2MHzまたは400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX25024 ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選んでください。
このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたはサードパーティ製I2Cマスターと組み合わせて動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX25024の評価キット | Mar 11, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。