先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX21610の評価キット May 29, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • SPI設定可能
  • 専用GUI
  • 実証済みPCBおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテイメントディスプレイ
  • 計器クラスタ

説明

MAX21610の評価キット(EVキット)は、車載ディスプレイ用のSPIインタフェース内蔵16チャネル車載ローカル調光バックライトドライバのMAX21610を実証します。

このEVキットは3V~5VのDC電源電圧(VSUPPLY)で動作し、外部LEDはボード上のMAX20077バックコンバータまたはボード上のMAX20048バックブーストコンバータのいずれかによる給電が可能です。外部電源をEXTVDDLEDに接続して使用することも可能です。このEVキットは、単独または他のMAX21610のEVキットとのデイジーチェーン構成で動作するように設定可能です。

また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、VDDLED低電圧、過電圧、および過熱障害保護も実証します。

このEVキットはSPIインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたはサードパーティ製のSPIマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX21610の評価キット May 29, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。