先頭に戻る

MAX20096の評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20096の評価キット/評価システム Sep 26, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧:4.5V~65V
  • デュアルチャネルのそれぞれで1~16のLEDを駆動
  • LED電流:0A~3A
  • SPIインタフェース機能を実証
  • SPIインタフェースを使用するPWM調光およびアナログ調光を実証
  • SPIインタフェースを使用するLEDオープン/短絡フォルト監視を実証
  • グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用してLED電流を監視
  • 実証済みのPCBとサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載エクステリア照明
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

説明

MAX20096の評価キット(EVキット)は、高出力HB LEDドライバ用SPIインタフェース内蔵および非内蔵デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラのMAX20096を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはデュアルバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65V DCの電源電圧で動作します。このEVキットは、両方のチャネルの各LEDストリングに最大3Aを供給するように構成されています。ストリングの総電圧は3V~55Vの範囲で変更可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。カソードはPGNDに接続します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20096の評価キット/評価システム Sep 26, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。