MAX20092の評価キット
主な特長
- 動作入力電源範囲:9V~16V
- LEDのターンオン、ターンオフ、およびPWM調光の個別およびグループ制御
- フェードありおよびなしの調光
- 位相シフト機能
- ターンオン/オフのLEDスルーレート制御
- 各個別LEDのオープンおよび短絡表示
- 短絡スレッショルドの調整が可能
- オープントレース検出
- PWM調光周波数の調整が可能
- 温度警告およびサーマルシャットダウン表示
- SPIエラーについてのステータス報告
- SPIインタフェースを介した個別、グローバル、またはクラスター書込みモード
- LED Binningレジスタの報告(RGRADE)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載フロントライトシステム
- 車載マトリクス照明システム
- 車載テールランプシステム
説明
MAX20092の評価システムは、12スイッチマトリクスLED調光ICのMAX20092を備えたマトリクスLED調光システムです。このシステムは2つのMAX20092 ICを内蔵し、それぞれが12の直列LEDのストリングを制御します。各LEDは個別の制御またはグループ化が可能です。ユーザーはフェードありまたはなしでLEDをオン/オフすることができます。12の直列LEDの2つのストリングは、デュアルバックコントローラICのMAX20097によって、0.5Aの電流で駆動されます。デュアルバックコントローラ用の電源は、ブーストコントローラICのMAX16990から生成され、MAX16990は外部12V電源によって給電されます。MAX20092 ICの動作の詳細については、MAX20092 ICのデータシートを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX20092の評価キット | May 19, 2020 |