MAX20092

車載照明用12スイッチマトリクスマネージャ

柔軟で高速—最大1.5Aのマトリクス/ピクセル車載照明を実現


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

車載照明アプリケーション用12スイッチマトリクスマネージャICのMAX20092は、シングルまたはデュアルストリングアプリケーションで個々のLEDをバイパスするための12のスイッチアレイを内蔵しています。このデバイスは、12の個別に制御される10V定格、オン抵抗0.100ΩのnチャネルMOSFETスイッチを備えています。1つの電流ソースを使用して、直列に接続された全LEDに給電可能です。各LEDの両端をつなぐバイパススイッチをオン/オフすることによって個々のLEDの調光が可能で、ストリング当り直列6スイッチの2ストリング構成およびストリング当り3スイッチの4ストリング構成も可能です。個別の電流ソースが各ストリングに給電します。各スイッチは、1つまたは2つの直列のLEDの両端をつなぐように接続することができます。また、このICは各LEDバイパススイッチのゲートドライブに給電するチャージポンプも内蔵しています。スイッチは低オン抵抗のため、導通損失と消費電力が最小限に抑えられます。

このICは、シリアル通信用のシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)を備えています。MAX20092はスレーブデバイスで、SPIを使用してマスターデバイスである外部マイクロコントローラ(µC)と通信します。12のそれぞれのスイッチは、ストリング内の各スイッチの両端につないだLEDをバイパスするように、個別に設定することができます。各スイッチは、完全にオン、完全にオフ、またはフェード移行モードありまたはなしでの調光が可能です。PWM周波数は、内部発振器によって設定するか、外部クロック源に同期させることができます。このICは、オープンLED保護およびSPIを介したオープンおよび短絡LEDフォルト報告を備えています。MAX20092は、放熱特性に優れたエクスポーズドパッドを備えた32ピン側面濡れ性TQFN (SWTQFN)パッケージ(5mm × 5mm)で提供されます。

デザインソリューション:Improve Matrix Lighting with the Next Generation of LED Controllers and Switches ›


マトリクスおよびピクセル照明用車載HB LEDコントローラ

MAX20092:簡易ブロックダイアグラム MAX20092:簡易ブロックダイアグラム 拡大表示+

主な特長

  • 車載対応:AEC-Q100認定済み
  • 柔軟な構成によって同じデバイスを異なるアプリケーションに使用可能
    • シングル、デュアル、およびクワッドストリング構成
    • シングルストリング構成では最大12のスイッチを直列に使用
    • デュアルストリング構成では最大6つのスイッチを直列に使用
    • クワッドストリング構成では最大3つのスイッチを直列に使用
    • スイッチ当り最大2つのLED
  • 最適なPWM調光編成によって優れた調光性能を提供
    • 設定可能な12ビットPWM調光
    • PWM調光状態間のフェード移行
    • 内部クロックジェネレータまたは外部クロックによるPWM調光
  • 保護機能およびパッケージによって信頼性を向上
    • オープンLED保護
    • 設定可能なオープンLEDおよび短絡LEDスレッショルド
    • オープンおよび短絡LEDフォルト報告
    • 放熱特性を高めた32ピンSWTQFNパッケージ

アプリケーション/用途

  • 車載フロントライトシステム
  • 車載マトリクス照明システム
  • 車載テールランプシステム
Part NumberMax. No. of LEDsLED ChannelsLED ConfigurationILED per Channel
(A)
PWM Dimming Freq.
(kHz)
Dimming ControlVIN
(V)
VIN
(V)
ICC
(mA)
LED String Volt.
(V)
Package/PinsBudgetary
Price
maxmaxminmaxmaxmaxSee Notes
MAX20092 1212Series-Parallel1.52SPI Serial4.55.51.356
TQFN/20
TQFN-CU/32
TSSOP/20
$3.08 @1k
全LED Drivers (79)
価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。


MAX20092EVSYS: MAX20092の評価キット
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX25613
Automotive Infrared LED Controller

  • High-Current LED Driver with Reduced di/dt on the Battery Harness
  • Protection Features Increase System Reliability
  • Automotive Ready

MAX25601B
Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers

  • Integration Minimizes BOM for High-Brightness LED Driver, Saving Space and Cost
  • Wide Dimming Ratio Allows High Contrast Ratio
  • Protection Features and Wide Temperature Range Increase System Reliability

MAX25601C
Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers

  • Integration Minimizes BOM for High-Brightness LED Driver, Saving Space and Cost
  • Wide Dimming Ratio Allows High Contrast Ratio
  • Protection Features and Wide Temperature Range Increase System Reliability

MAX25601D
Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers

  • Integration Minimizes BOM for High-Brightness LED Driver, Saving Space and Cost
  • Wide Dimming Ratio Allows High Contrast Ratio
  • Protection Features and Wide Temperature Range Increase System Reliability

MAX25601A
Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers

  • Integration Minimizes BOM for High-Brightness LED Driver, Saving Space and Cost
  • Wide Dimming Ratio Allows High Contrast Ratio
  • Protection Features and Wide Temperature Range Increase System Reliability

MAX20056B
集積型、6チャネル高輝度LEDドライバ、超広PWM調光比および位相シフト内蔵、車載ディスプレイ用

  • EMCおよび車載バッテリ過渡に対する堅牢性
  • スペクトラム拡散モードによってスイッチング周波数およびその高調波での電磁放射を低減
  • LEDストリングの位相シフト調光

MAX25612
車載同期整流高電圧LEDコントローラ

  • 高集積によって部品数およびコストを最小化
  • 効率、基板スペース、および入力動作範囲の最適化が簡単
  • 保護機能によってシステムの信頼性を向上

種類 ID タイトル
評価ボード9989MAX20092EVSYS MAX20092の評価キット