先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20056Bの評価キット Nov 05, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧:4.5V~36V (最大50Vのロードダンプ)
  • 6つのHB LEDストリングを駆動
  • LED電流:20mA~120mA
  • 位相シフトおよび直接PWM調光の両方を実証
  • 低電圧ロックアウトおよび出力短絡保護を実証
  • サイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 5V、30mA LDO出力機能を実証
  • 実証済みPCBおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
  • 車載ダッシュボード
  • 車載ヘッドアップディスプレイ
  • 車載用ナビゲーションシステム

説明

MAX20056Bの評価キット(EVキット)は、超広PWM調光比および位相シフトを備えた車載ディスプレイ用集積型、6チャネル高輝度LEDドライバのMAX20056Bを実証します。

このEVキットは4.5V~36VのDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は400kHzに設定されています。スペクトラム拡散モード(SSM)はイネーブルでEMIが向上します。このEVキットは直接調光および位相シフトパルス幅変調(PWM)調光を実証します。また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、および過熱フォルト保護も実証します。

400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX20056B ICのデータシートに記載された計算式に従って外付け部品を選択してください。

簡易ブロック図

MAX20056BEVKIT:ボード写真 MAX20056BEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX20056Bの評価キット Nov 05, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。