先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16831の評価キット Jan 28, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い電源電圧範囲:9V~40V
  • 出力電流:1A
  • アナログ制御PWM調光
  • PWM調光制御
  • 出力過電圧保護
  • バッファ付きクロック出力
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載エクステリア照明:
  •   デイタイムランニングランプ(DRL)
  •   フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  •   ハイビーム/ロービーム/信号ライト
  •   リアコンビネーションライト(RCL)
  • 非常ランプ
  • 産業用および建築用照明
  • ナビゲーションおよび航海ナビゲータ
  • RGB LED光源付きプロジェクタ

説明

MAX16831の評価キット(EVキット)は、電流モード高輝度LED (HBLED)ドライバICのMAX16831を検証します。MAX16831のEVキットは、外部LED用にピークインダクタ電流と平均LED電流制御によるステップアップ/ステップダウン(バックブースト)トポロジとして構成されています。MAX16831のEVキットは、9V~40VのDC電源電圧で動作し、1Aの電流を供給するように構成されています。LEDストリングの出力電圧は、最大で28Vまで可能です。

MAX16831のEVキットは、LEDの輝度を制御するためにアナログリニアDC電圧またはディジタルPWM入力信号のいずれかを使用する、アナログ制御PWMまたはディジタルPWM調光動作用に構成することが可能です。このEVキットは、このEVキットをディセーブルにする低電圧ロックアウト(UVLO)機能、および無負荷時のこの回路を保護する過電圧保護も備えています。また、このEVキットはクロック出力も備えており、外部クロックに同期するための入力を備えています。MAX16831のEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型プリント回路ボード(PCB)です。

注意:LED+およびLED-のPCBパッドに負荷を接続するまでは、MAX16831のEVキットの電源をオンにしないでください。

警告:42Vを超える電圧が、LED+およびLED-の出力パッドに存在する場合があります。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16831の評価キット Jan 28, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。