製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX16821Bの評価キット | May 12, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:7V~24V
- 出力電流:660mA
- パルス幅変調によるLED電流の調光
- 抵抗可変の過電圧保護およびスイッチング周波数
- クロック出力
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX16821BのEVキットは、7V~24VのDC電源電圧で動作します。このEVキットの出力は、660mAの電流を最大28Vの順方向電圧の直列LEDストリングに供給するよう構成されています。LED輝度は、ディジタルPWM信号を使って調光することができます。
オプションとして、このEVキットは、MAX16821B ICの過電圧保護、スイッチング周波数、および周波数補償を設定することができます。MAX16821BのEVキットは、2つ目のLED電流レギュレータを逆位相で駆動するために、クロック出力用PCBパッドも備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX16821Bの評価キット | May 12, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。