先頭に戻る

MAX16820の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16820の評価キット Jul 23, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 5V~28Vの1.5A電源で動作
  • LED定電流制御
  • 平均LED電流:1A
  • PWM調光制御:最高20kHz
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 建築用、産業用、およびアンビエント照明
  • 車載RCL、DRL、およびフォグライト
  • ヘッドアップディスプレイ
  • インジケータおよび非常ランプ

説明

MAX16820の評価キット(EVキット)は、MAX16820コントローラICを使って高輝度LED (HB LED)を駆動するステップダウン、定電流、ヒステリシス制御スイッチングレギュレータを検証します。このEVキットは1Aの平均出力LED電流を供給するように設定され、5V~28Vの電源で動作します。

このEVキットは、MAX16820専用パルス幅変調(PWM)調光制御および低電圧ロックアウト(UVLO)機能の評価を容易にします。

MAX16820のEVキットには、MAX16820が実装されています。また、MAX16820のEVキットを使ってMAX16819も評価することができます。評価用のピンコンパチブルMAX16819の無料サンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16820の評価キット Jul 23, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。