先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/led-drivers

LEDドライバ

LEDドライバ
高輝度LEDドライバは、高輝度LEDのストリングを効率的に駆動するために最適化された集積回路です。マキシムの増え続けるポートフォリオには、フルレンジの高効率スイッチモードトポロジ(ステップダウン、ステップアップ、SEPIC)、およびリニアLEDドライバを網羅する製品が含まれます。
ディスプレイバックライト
バックライトアプリケーション用LEDドライバは1つ以上のLEDストリングを駆動するために設計された専用回路です。

技術資料

注目製品
MAX20446B Automotive 6-Channel Backlight Driver with Boost/SEPIC Controller and I2C Interface
The MAX20446 is a 6-channel backlight driver with boost controller for automotive displays. The ...

MAX1573 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
フラクショナルチャージポンプMAX1573は最大4個の白色LEDを安定化定電流で駆動し、輝度を均一化します。独自の適応型1倍/1.5倍圧モードと超低ドロップアウト電流レギュレータによって、1セ...
- 独自の適応型1倍/1.5倍圧モード
- 高効率(PLEDs/PBATT):最大92%
- LED電流マッチングおよび精度:0.2%
- 1 LED当たりドライブ能力:28mA
- 低入力リップルおよび低EMI
- バラスト抵抗器不要
- ロジックまたはPWM調光制御
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- ソフトスタートにより突入電流制限
- 出力過電圧保護
- サーマルシャットダウン保護
- 外付けショットキダイオード不要
- 小型UCSP (2.1mm x 2.1mm x 0.6mm)およびTQFN (4mm x 4mm)パッケージ

MAX17061 LCDパネルアプリケーション用、SMBus付き、8ストリング白色LEDドライバ
MAX17061は、白色発光ダイオード(LED)用の高効率ドライバです。この製品は、光源としてLEDアレイを採用する大型液晶ディスプレイ(LCD)用に設計されています。内蔵のスイッチ電流モード...
- SMBus、PWMインタフェースを使用した高精度な調光制御
- 8ビット分解能の調光範囲
- 1.5%の精度で調整可能なDPWM周波数
- 最大8本の並列ストリングで複数の直列LED接続可能
- ストリング間の電流レギュレーション精度:±1.5%
- 低ストリングフィードバック電圧:625mV (25mA LED電流の場合)
- フルスケールLED電流:15mA~30mAで可変、または25mAにプリセット
- LEDのオープンおよび短絡保護
- 出力過電圧保護
- 0.15ΩのHVパワーMOSFET (45V max)内蔵
- 広い入力電圧範囲:4.5V~26V
- 選択可能なスイッチング周波数:500kHz/750kHz/1MHz
- 小型4mm x 4mmの28ピンTQFNパッケージ
MAX20446BEVKIT Evaluation Kit for the MAX20446B
The MAX20446B evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20446B integrated 6-channel high-brigh...

MAX16814 高電圧DC-DCコントローラ内蔵、高集積、4チャネル、高輝度LEDドライバ
高効率、高輝度LED (HB LED)ドライバのMAX16814は、最大4つの高集積LED電流シンクチャネルを提供します。高集積電流モードスイッチングDC-DCコントローラが、HB LEDの複...
- 広範なLED照明アプリケーション用の高コスト効率4チャネルリニアLED電流シンク
- 1~4つのLEDストリングを駆動
- 入力電圧範囲:4.75V~40V
- フルスケールLED電流調整範囲:20mA~150mA
- PWM調光:5000:1 (200Hz時)
- シャットダウン電流:40µA以下
- 最小限の部品数によってコストとスペースを削減
- チャネル別のMOSFET内蔵
- 内蔵電流モードスイッチングDC-DCコントローラ:ブースト、結合インダクタブーストバック、またはSEPICのトポロジに対応
- サイズおよび効率を最適化する設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
- 外部スイッチング周波数同期
- 保護機能と広い動作温度範囲で信頼性を向上
- オープンドレイン障害インジケータ出力
- オープンLEDおよびLED短絡の検出/保護
- 過熱保護
- 放熱特性を高めた20ピンTQFN、QFND、およびTSSOPパッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃

MAX20078 同期整流バック、高輝度LEDコントローラ
MAX20078は、大電流バックLEDドライバ用の高電圧、同期整流nチャネルMOSFETコントローラです。このデバイスは、独自の平均電流モード制御方式を使用してインダクタ電流を安定化します。こ...
- 車載対応:AEC-Q100認定
- 広い入力電圧範囲:4.5V~65V
- 設計が容易
- 補償部品不要
- 設定可能なスイッチング周波数
- 広い調光比によって高コントラスト比が可能
- アナログ調光
- PWM調光
- マトリクス照明に最適
- ストリング内の個別LEDの短絡/オープン時に電流安定化を維持
- 超高速応答の制御ループによってオーバーシュートとアンダーシュートを防止
- フォルト検出および保護
- 過電圧保護
- オープンおよび短絡検出
- サーマルシャットダウン
- インダクタ電流モニタ
- 低電力シャットダウンモード

MAX16838 高電圧ブーストおよびSEPICコントローラ内蔵、高集積、2チャネル、高輝度LEDドライバ
MAX16838は、DC-DCスイッチングブーストレギュレータと2つの150mA電流シンクの両方を集積するデュアルチャネルLEDドライバです。電流モードスイッチングDC-DCコントローラは、H...
- 高集積2チャネル20mA~150mAリニアLED電流シンク
- ブーストまたはSEPIC電源トポロジによって最大限の柔軟性を実現
- 適応型の電圧最適化によってリニア電流シンクでの電力損失を最小化
- 入力動作電圧範囲:4.75V~40Vまたは5V ±10%
- 5000:1 PWM調光(200Hz時)
- オープンドレインフォルトインジケータ出力
- LEDオープン/短絡の検出と保護
- 出力過電圧および温度過昇保護
- 低入力電圧で設定可能なLED電流フォールドバック
- 外部同期によって抵抗設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
- 内部スロープ補償を備えた、電流モード制御スイッチング段
- イネーブル入力
- 放熱特性を高めた20ピンTQFN (4mm x 4mm)および20ピンTSSOPパッケージ
MAX20069B Automotive I2C-Controlled 4-Channel 150mA Backlight Driver and 4-Output TFT-LCD Bias
The MAX20069B is a highly integrated TFT power supply and LED backlight driver IC for automotive...
MAX25613 車載赤外線LEDコントローラ
MAX25613は、車載ドライバー監視システム(DMS)用のシングルチャネル、高電流IR LEDドライバです。このデバイスは5V~48Vの入力電圧に対応し、出力電圧55V (max)のLEDス...
- 高電流IR LEDドライバ、バッテリハーネスのピーク電流を低減
- マキシム独自の制御アーキテクチャ
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- LEDのバッテリへの短絡、グランドへの短絡保護
- LEDストリングのオープン保護
- 過熱保護
- フォルトフラグを介したフォルト診断
- 車載対応
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定

MAX20090 車載高電圧、高輝度LEDコントローラ
MAX20090は、ハイビーム、ロービーム、日中走行用ライト(DRL)、ウインカー、フォグランプ、およびその他のLEDライトなどの車載フロントライトアプリケーション用のシングルチャネル高輝度L...
- 広い入力範囲を備え高集積によってスペースとコストを削減する高輝度LEDドライバ
- 広い入力電圧範囲:+5V~+65V
- 最大ブースト出力電圧:+65V
- アナログ調光用のICTRL端子
- ハイサイド電流検出アンプ内蔵
- 200Hzの内部ランプによってPWM調光を簡素化
- 柔軟なアーキテクチャによって容易な設計の最適化が可能
- ブースト、ハイサイドバック、SEPIC、バックブースト、Zeta、およびCukとしての構成が可能
- 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- スペクトラム拡散変調によってEMIノイズを低減
- 車載機能および堅牢性によってシステムの信頼性を向上
- フォルトフラグによる障害診断
- 短絡、過電圧、および温度保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20446B Automotive 6-Channel Backlight Driver with Boost/SEPIC Controller and I2C Interface
The MAX20446 is a 6-channel backlight driver with boost controller for automotive displays. The ...

MAX1573 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
フラクショナルチャージポンプMAX1573は最大4個の白色LEDを安定化定電流で駆動し、輝度を均一化します。独自の適応型1倍/1.5倍圧モードと超低ドロップアウト電流レギュレータによって、1セ...
- 独自の適応型1倍/1.5倍圧モード
- 高効率(PLEDs/PBATT):最大92%
- LED電流マッチングおよび精度:0.2%
- 1 LED当たりドライブ能力:28mA
- 低入力リップルおよび低EMI
- バラスト抵抗器不要
- ロジックまたはPWM調光制御
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- ソフトスタートにより突入電流制限
- 出力過電圧保護
- サーマルシャットダウン保護
- 外付けショットキダイオード不要
- 小型UCSP (2.1mm x 2.1mm x 0.6mm)およびTQFN (4mm x 4mm)パッケージ

MAX17061 LCDパネルアプリケーション用、SMBus付き、8ストリング白色LEDドライバ
MAX17061は、白色発光ダイオード(LED)用の高効率ドライバです。この製品は、光源としてLEDアレイを採用する大型液晶ディスプレイ(LCD)用に設計されています。内蔵のスイッチ電流モード...
- SMBus、PWMインタフェースを使用した高精度な調光制御
- 8ビット分解能の調光範囲
- 1.5%の精度で調整可能なDPWM周波数
- 最大8本の並列ストリングで複数の直列LED接続可能
- ストリング間の電流レギュレーション精度:±1.5%
- 低ストリングフィードバック電圧:625mV (25mA LED電流の場合)
- フルスケールLED電流:15mA~30mAで可変、または25mAにプリセット
- LEDのオープンおよび短絡保護
- 出力過電圧保護
- 0.15ΩのHVパワーMOSFET (45V max)内蔵
- 広い入力電圧範囲:4.5V~26V
- 選択可能なスイッチング周波数:500kHz/750kHz/1MHz
- 小型4mm x 4mmの28ピンTQFNパッケージ
MAX20446BEVKIT Evaluation Kit for the MAX20446B
The MAX20446B evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20446B integrated 6-channel high-brigh...

MAX16814 高電圧DC-DCコントローラ内蔵、高集積、4チャネル、高輝度LEDドライバ
高効率、高輝度LED (HB LED)ドライバのMAX16814は、最大4つの高集積LED電流シンクチャネルを提供します。高集積電流モードスイッチングDC-DCコントローラが、HB LEDの複...
- 広範なLED照明アプリケーション用の高コスト効率4チャネルリニアLED電流シンク
- 1~4つのLEDストリングを駆動
- 入力電圧範囲:4.75V~40V
- フルスケールLED電流調整範囲:20mA~150mA
- PWM調光:5000:1 (200Hz時)
- シャットダウン電流:40µA以下
- 最小限の部品数によってコストとスペースを削減
- チャネル別のMOSFET内蔵
- 内蔵電流モードスイッチングDC-DCコントローラ:ブースト、結合インダクタブーストバック、またはSEPICのトポロジに対応
- サイズおよび効率を最適化する設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
- 外部スイッチング周波数同期
- 保護機能と広い動作温度範囲で信頼性を向上
- オープンドレイン障害インジケータ出力
- オープンLEDおよびLED短絡の検出/保護
- 過熱保護
- 放熱特性を高めた20ピンTQFN、QFND、およびTSSOPパッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃

MAX20078 同期整流バック、高輝度LEDコントローラ
MAX20078は、大電流バックLEDドライバ用の高電圧、同期整流nチャネルMOSFETコントローラです。このデバイスは、独自の平均電流モード制御方式を使用してインダクタ電流を安定化します。こ...
- 車載対応:AEC-Q100認定
- 広い入力電圧範囲:4.5V~65V
- 設計が容易
- 補償部品不要
- 設定可能なスイッチング周波数
- 広い調光比によって高コントラスト比が可能
- アナログ調光
- PWM調光
- マトリクス照明に最適
- ストリング内の個別LEDの短絡/オープン時に電流安定化を維持
- 超高速応答の制御ループによってオーバーシュートとアンダーシュートを防止
- フォルト検出および保護
- 過電圧保護
- オープンおよび短絡検出
- サーマルシャットダウン
- インダクタ電流モニタ
- 低電力シャットダウンモード

MAX16838 高電圧ブーストおよびSEPICコントローラ内蔵、高集積、2チャネル、高輝度LEDドライバ
MAX16838は、DC-DCスイッチングブーストレギュレータと2つの150mA電流シンクの両方を集積するデュアルチャネルLEDドライバです。電流モードスイッチングDC-DCコントローラは、H...
- 高集積2チャネル20mA~150mAリニアLED電流シンク
- ブーストまたはSEPIC電源トポロジによって最大限の柔軟性を実現
- 適応型の電圧最適化によってリニア電流シンクでの電力損失を最小化
- 入力動作電圧範囲:4.75V~40Vまたは5V ±10%
- 5000:1 PWM調光(200Hz時)
- オープンドレインフォルトインジケータ出力
- LEDオープン/短絡の検出と保護
- 出力過電圧および温度過昇保護
- 低入力電圧で設定可能なLED電流フォールドバック
- 外部同期によって抵抗設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
- 内部スロープ補償を備えた、電流モード制御スイッチング段
- イネーブル入力
- 放熱特性を高めた20ピンTQFN (4mm x 4mm)および20ピンTSSOPパッケージ
MAX20069B Automotive I2C-Controlled 4-Channel 150mA Backlight Driver and 4-Output TFT-LCD Bias
The MAX20069B is a highly integrated TFT power supply and LED backlight driver IC for automotive...
MAX25613 車載赤外線LEDコントローラ
MAX25613は、車載ドライバー監視システム(DMS)用のシングルチャネル、高電流IR LEDドライバです。このデバイスは5V~48Vの入力電圧に対応し、出力電圧55V (max)のLEDス...
- 高電流IR LEDドライバ、バッテリハーネスのピーク電流を低減
- マキシム独自の制御アーキテクチャ
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- LEDのバッテリへの短絡、グランドへの短絡保護
- LEDストリングのオープン保護
- 過熱保護
- フォルトフラグを介したフォルト診断
- 車載対応
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定

MAX20090 車載高電圧、高輝度LEDコントローラ
MAX20090は、ハイビーム、ロービーム、日中走行用ライト(DRL)、ウインカー、フォグランプ、およびその他のLEDライトなどの車載フロントライトアプリケーション用のシングルチャネル高輝度L...
- 広い入力範囲を備え高集積によってスペースとコストを削減する高輝度LEDドライバ
- 広い入力電圧範囲:+5V~+65V
- 最大ブースト出力電圧:+65V
- アナログ調光用のICTRL端子
- ハイサイド電流検出アンプ内蔵
- 200Hzの内部ランプによってPWM調光を簡素化
- 柔軟なアーキテクチャによって容易な設計の最適化が可能
- ブースト、ハイサイドバック、SEPIC、バックブースト、Zeta、およびCukとしての構成が可能
- 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- スペクトラム拡散変調によってEMIノイズを低減
- 車載機能および堅牢性によってシステムの信頼性を向上
- フォルトフラグによる障害診断
- 短絡、過電圧、および温度保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
リファレンスデザイン
Designing a Buck-Boost LED Driver Using the MAX16834
The MAX16834 current-mode high-brightness LED driver is featured, and the MAX16834 EV (evaluatio...
昇圧バックライトLEDドライバ
8 LED の3ストリング用、ブーストスイッチング電源とリニア電流シンクを使ったLEDディスプレイバックライトドライバ
信号ランプ用LEDドライバのリファレンスデザイン
ストリング当たりの電流350mAの4つのLEDの6ストリング用リニアLEDドライバ。MAX16836を使用。
SEPIC Backlight LED Driver
ストリング当り70mAで駆動される8つのLEDの8ストリングで構成されたLEDバックライトの設計
3S3Pリアコンビネーションランプ(RCL)用LEDドライバ
MAX16823および外付けBJTを使用するリアコンビネーションランプ(RCL)用LEDドライバ
MR-16 LED Driver with a 5V Auxiliary Output to Power a Pulsating LED Cooler
Reference design consisting of a white LED driver for an MR-16 LED light combined with a 5V powe...
低効率のMR16ハロゲンランプのLEDによる代替
ヒートシンク内蔵の白色LEDは、専用のバックコントローラに基づいたドライバ回路を使って、MR16ランプの10Wハロゲンランプを置き換えることができます。
非絶縁型フライバックLEDドライバ回路の設計
フライバックLEDドライバは、アプリケーションの入力電圧が、必要な出力電圧よりも高い場合、あるいは低い場合に使用することができるため、多方面に使用されています。簡単な回路構成で、追加の制御ルー...
Driving LEDs in Battery-Operated Applications: Controlling Brightness Power Efficiently
Describes how LEDs work and how to drive them in Li+/Li-Ion/NiCd/NiMH handheld devices efficient...
Designing a Buck-Boost LED Driver Using the MAX16834
The MAX16834 current-mode high-brightness LED driver is featured, and the MAX16834 EV (evaluatio...
昇圧バックライトLEDドライバ
8 LED の3ストリング用、ブーストスイッチング電源とリニア電流シンクを使ったLEDディスプレイバックライトドライバ
信号ランプ用LEDドライバのリファレンスデザイン
ストリング当たりの電流350mAの4つのLEDの6ストリング用リニアLEDドライバ。MAX16836を使用。
SEPIC Backlight LED Driver
ストリング当り70mAで駆動される8つのLEDの8ストリングで構成されたLEDバックライトの設計
3S3Pリアコンビネーションランプ(RCL)用LEDドライバ
MAX16823および外付けBJTを使用するリアコンビネーションランプ(RCL)用LEDドライバ
MR-16 LED Driver with a 5V Auxiliary Output to Power a Pulsating LED Cooler
Reference design consisting of a white LED driver for an MR-16 LED light combined with a 5V powe...
低効率のMR16ハロゲンランプのLEDによる代替
ヒートシンク内蔵の白色LEDは、専用のバックコントローラに基づいたドライバ回路を使って、MR16ランプの10Wハロゲンランプを置き換えることができます。
非絶縁型フライバックLEDドライバ回路の設計
フライバックLEDドライバは、アプリケーションの入力電圧が、必要な出力電圧よりも高い場合、あるいは低い場合に使用することができるため、多方面に使用されています。簡単な回路構成で、追加の制御ルー...
Driving LEDs in Battery-Operated Applications: Controlling Brightness Power Efficiently
Describes how LEDs work and how to drive them in Li+/Li-Ion/NiCd/NiMH handheld devices efficient...