先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/led-drivers

高輝度LEDドライバは、高輝度LEDのストリングを効率的に駆動するために最適化された集積回路です。マキシムの増え続けるポートフォリオには、フルレンジの高効率スイッチモードトポロジ(ステップダウン、ステップアップ、SEPIC)、およびリニアLEDドライバを網羅する製品が含まれます。

一般照明

マキシムは、汎用、低電圧の建築照明アプリケーションに使用可能な広範囲のLEDドライバを提供しています。

車載照明

高輝度LEDは、今ではヘッドライトから内部照明、インフォテインメントLCDバックライトまでの車載アプリケーションでよく使われています。これらのLEDは、特定アプリケーション用に設計されたスイッ...

ディスプレイバックライト

バックライトアプリケーション用LEDドライバは1つ以上のLEDストリングを駆動するために設計された専用回路です。

プロジェクタ

高効率で高電流を供給するように設計されたこれらの製品はプロジェクタアプリケーションに最適です。

カメラフラッシュ

バッテリ電圧レベルから瞬時の高電流を供給するように設計されたこれらの製品はカメラフラッシュアプリケーションに最適です。

技術資料

*必須

技術資料

表示: 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目製品

MAX20444C Automotive 4-Channel, 130mA Backlight Driver with Boost/SEPIC Controller and I2C Interface

The MAX20444C is a 4-channel backlight driver IC with boost controller for automotive displays. ...

MAX20446CEVKIT MAX20446Cの評価キット

The MAX20446C evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20446C, an integrated 6-channel high-b...

MAX25500QEVKITA Evaluation Kit for the MAX25500

The MAX25500 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX25500, 4x24-channel modular matrix back...

MAX25500QEVKITB Evaluation Kit for the MAX25500

The MAX25500 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX25500, 4x24-channel modular matrix back...

MAX20069B 車載I2C制御4チャネル150mAバックライトドライバおよび4出力TFT LCDバイアス

MAX20069Bは、車載TFT LCDアプリケーション用の高集積TFT電源およびLEDバックライトドライバICです。このICは、1つのバックブーストコンバータ、1つのブーストコンバータ、2つ...
  • 4出力TFT LCDバイアス電源
    • TFT LCDセクションの入力:2.8V~5.5V
    • 440kHzまたは2.2MHzのブーストおよびバックブーストコンバータ内蔵
    • 調整可能な出力電圧を備えた正および負の3mAゲート電圧レギュレータ
    • SEQ端子を介して抵抗で設定可能な柔軟なシーケンス
    • 全出力の低電圧検出
    • 低自己消費電流スタンバイモード
  • 4チャネルLEDバックライトドライバ
    • チャネル当り電流:最大150mA
    • 入力電圧範囲:4.5V~42V
    • ブースト/SEPICコントローラ内蔵(440kHzまたは2.2MHz)
    • 調光比:10,000:1 (200Hz時)
    • 適応型電圧最適化によってLED電流シンクでの消費電力を低減
    • オープンストリング、短絡LED、およびGNDへの短絡の診断
  • 低EMI
    • LEDストリングの位相シフト調光
    • LEDドライバおよびTFTのスペクトラム拡散
    • 選択可能なスイッチング周波数(I2Cを介して微調整可能)
  • 制御および診断用のI2Cインタフェース
    • FLTB端子およびI2Cを介したフォルト表示
  • 過負荷および過熱保護
  • 動作周囲温度:-40℃~+105℃
  • エクスポーズドパッドを備えた40ピンTQFNパッケージ(6mm × 6mm)

MAX25608EVSYS Evaluation System for the MAX25608

The MAX25608 evaluation system (EV system) provides a proven design to evaluate the MAX25608 12 ...

リファレンスデザイン

MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

The MAX20050 is a high-brightness LED driver for automotive exterior lighting applications.

Supply-Chopped Dimming Control Boosts LED Driver Efficiency and Keeps Inrush Currents to a Minimum

LED driver reference design drives a single LED string with forward voltages up to 60V and allow...

Designing a Buck-Boost LED Driver Using the MAX16834

The MAX16834 current-mode high-brightness LED driver is featured, and the MAX16834 EV (evaluatio...

昇圧バックライトLEDドライバ

8 LED の3ストリング用、ブーストスイッチング電源とリニア電流シンクを使ったLEDディスプレイバックライトドライバ

信号ランプ用LEDドライバのリファレンスデザイン

ストリング当たりの電流350mAの4つのLEDの6ストリング用リニアLEDドライバ。MAX16836を使用。

SEPIC Backlight LED Driver

A design for an LED backlight consisting of 8 strings of 8 LEDs driven at 70mA per string.

オフラインLEDドライバのリファレンスデザイン

400VDCのオフライン入力から直接動作するよう意図された27のLEDドライバ

3S3Pリアコンビネーションランプ(RCL)用LEDドライバ

MAX16823および外付けBJTを使用するリアコンビネーションランプ(RCL)用LEDドライバ

MR-16 LED Driver with a 5V Auxiliary Output to Power a Pulsating LED Cooler

Reference design consisting of a white LED driver for an MR-16 LED light combined with a 5V powe...

低効率のMR16ハロゲンランプのLEDによる代替

ヒートシンク内蔵の白色LEDは、専用のバックコントローラに基づいたドライバ回路を使って、MR16ランプの10Wハロゲンランプを置き換えることができます。

非絶縁型フライバックLEDドライバ回路の設計

フライバックLEDドライバは、アプリケーションの入力電圧が、必要な出力電圧よりも高い場合、あるいは低い場合に使用することができるため、多方面に使用されています。簡単な回路構成で、追加の制御ルー...

Driving LEDs in Battery-Operated Applications: Controlling Brightness Power Efficiently

Describes how LEDs work and how to drive them in Li+/Li-Ion/NiCd/NiMH handheld devices efficient...