MAX14483の評価キット
主な特長
- 3.75kVRMSの堅牢なガルバニック絶縁を備えた24の絶縁型チャネル
- 低伝播遅延:10ns (typ)
- それぞれの側の広い電圧範囲1.71V~5.5Vによって柔軟なシステム設計が可能
- 小型PCB面積
- Pmod対応形状
アプリケーション/用途
説明
USB2GPIOISO#アダプタボード(データシートの図1を参照)は、マキシムのUSB2GPIO#アダプタボードとの組み合わせで動作し、「マスター」USBアダプタボードと「スレーブ」EVキットまたはPmod™ボードの間にガルバニック絶縁を提供するように設計されています。4つの6チャネルデジタルアイソレータのMAX14483を使用して、3.75kVRMSの絶縁を提供します。
USB2GPIOISO#のブロック図をデータシートの図2に示します。2つの電源領域が「マスター」側(VDD_MおよびGNDM)、および「スレーブ」側(VDD_SおよびGNDS)にあります。マスターボードおよびスレーブボードから2つの個別の電源が供給され、それぞれのVDD_は1.71V~5.5Vの範囲です。データシートの図3に示すように、「マスター」側の2つのコネクタはオスコネクタで、USB2GPIO#アダプタ上のメスコネクタに接続します。
また、USB2GPIOISO#は従来のUSB2PMB1#およびUSM2PMB2#アダプタとの組み合わせでも動作するように設計されています。コネクタXMAおよびXSAは12ピンコネクタで、SPIと4つのGPIO端子に対応し、従来のアダプタおよび低ピン数EVキットまたはPmodボードとの完全な互換性があります。これらのコネクタは、Munich GUIまたは関連するEVキットのGUIから制御されます。アイソレータICは片方向チャネル(インまたはアウト)を備えていることに注意してください。このボードは、完全な双方向I2C通信には対応していません。
その他のコネクタ(XMBおよびXSB)は20ピンコネクタで、追加のGPIO接続に対応します。これらの20ピンコネクタはMunich GUIからは制御されず、将来のEVキットで使用するためのもので、関連するEVキットのGUIによって制御されます。
USB2GPIOISO#アダプタボードを使用して、マキシムのMAX14001PMB、およびMAXREFDES12-Coronaリファレンスデザインなど、任意のPmod対応プラグインペリフェラルモジュール用の絶縁型USB-SPI/GPIOインタフェースを実現することができます。
Technical Docs
データシート | MAX14483の評価キット | Jun 28, 2018 |