MAXREFDES114

MAXREFDES114#:絶縁型24Vから5V、10W電源


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAXREFDES114# is an efficient, active-clamp topology, isolated power-supply design with 24V input, and a 5V output at 10W of power (2A). The design features the MAX17599, an active clamp, current-mode PWM controller optimized for industrial supplies. This entire circuit fits on a 20mm × 40mm board.

More info ›

スペックパラメータを参照する: Step-Down Switching Regulator Reference Designs (207)


Part NumberVIN
(V)
VIN
(V)
VOUT1
(V)
VOUT1
(V)
IOUT1
(A)
IOUT1
(A)
Switch TypeDesign TypeParts Used
minmaxminmaxmaxmax
MAXREFDES114 17365522ExternalReference BoardMAX17599

価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。
信頼性レポートをリクエスト: MAXREFDES114