先頭に戻る

MAX845の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX845の評価キット Oct 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 絶縁電源
  • 低プロファイル(PCMCIAカード用)

アプリケーション/用途

  • ブリッジグランド差動
  • 絶縁型データ収集
  • 絶縁型インタフェース電源
  • 低電力LANネットワーク
  • 医療用機器
  • 高ノイズ耐性、通信インタフェース
  • PCMCIAモデムカード
  • プロセス制御

説明

MAX845の評価キット(EVキット)は、PCMCIAの厚み条件を満たす、実装済み、テスト済みの5V絶縁電源です。この評価キットには、2つのデモ用回路として、工業標準78L05レギュレータを使用した100mAの回路、および低価格のツェナシャントレギュレータを使用した40mAの回路が含まれています。これらの回路は、それぞれMAX845 IC (µMAX®パッケージ)、低プロファイルトランス、半波整流電圧ダブラ、およびレギュレータから構成されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX845の評価キット Oct 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。