先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX25256

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25256 Sep 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 8V to 36V Input Supply Range
  • Up to 90% Efficiency
  • Full-Wave Rectified Output
  • Configurable for a Voltage Doubler, Bipolar Half-Wave Rectifier, and Push-Pull Rectifier Outputs
  • Internal or External Clock Operation Option
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Dual-Battery Systems
  • Isolated Gate Driver Supplies
  • Isolated Supplies for controller area network (CAN), serial peripheral interface (SPI), I2C, etc.
  • Isolated Supplies for Motor Control

説明

The MAX25256 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that contains the MAX25256 10W isolated H-bridge DC-DC converter. The EV kit operates from an 8V to 36V DC power source and the on-board 1:1 turns-ratio transformer from HALO sets the output voltage range from 6.8V to 34.8V with a 215mA current limit.

The EV kit provides greater than 90% overall efficiency at +24V between 2.2W and up to 8.3W output power using an H-bridge DC-DC converter topology. Input-ripple current and radiated noise are minimized by the inherent balanced nature of the design with no interruption in the input current. Undervoltage lockout (UVLO), adjustable current limit, and thermal shutdown provide for a robust 10W isolated supply. The surface-mount transformer provides galvanic isolation with the output powered from a full-wave rectifier circuit, reducing the output-voltage ripple.

The EV kit circuit is configured as a full-wave rectifier, with an output voltage that follows the input voltage but is configurable for other topologies including a voltage doubler, bipolar outputs, half-wave rectification, and a push-pull rectifier.

The device is available in a 10-pin (3mm x 3mm) TDFN package with an exposed pad.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25256 Sep 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。