先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX22256

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX22256 May 23, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 5V to 36V Input Supply Range
  • Up to 90% Efficiency
  • Full-Wave Rectified Output
  • Configurable for a Voltage Doubler, Full-Wave, and Half-Wave Rectifier
  • Internal or External Clock Operation Option
  • Designed for 1500VRMS Isolation
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 絶縁型モータ駆動ゲート電源
  • 絶縁型+24V PLCフィールド電源

説明

The MAX22256 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that contains the MAX22256, a 15W isolated H-bridge DC-DC converter. The EV kit operates from a 5V to 36V DC power source and the onboard 1:1 turns-ratio transformer from Wurth sets the output voltage, operating up to a 1A current limit.

The EV kit provides greater than 90% overall efficiency at +24V between 2.2W and up to 8.3W output power using an H-bridge DC-DC converter topology. The MAX22256 EV kit operates in pulse width modulation (PWM) mode, by default. The transformer provides galvanic isolation with the output powered from a full-wave rectifier circuit, reducing the output-voltage ripple.

The EV kit circuit is configured as a full-wave rectifier with an output voltage that follows the input voltage, but is configurable for other topologies.

The EV kit comes with the MAX22256B installed but can be used to evaluate any version of the MAX22256 (MAX22256A, MAX22256B, and MAX22256C).

簡易ブロック図

MAX22256EVKIT:標準動作回路 MAX22256EVKIT:標準動作回路 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX22256 May 23, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。