Evaluation Kit for the MAX17693A in 5V Output-Voltage Application
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX17693A in 5V Output-Voltage Application | Jun 16, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 18V to 36V Input Range
- Isolated Output: 5V/0.25A DC
- Compact Design with High Frequency (150kHz) Switching
- 88% Peak Efficiency
- Resistor Programmable Input Enable/UVLO Protection
- Resistor Programmable Input Overvoltage Protection
- Internal Loop Compensation Reduce External Components
- 20ms Soft-Start Time
- Temperature Compensated Output Voltage Over -40°C to +125°C Operating Temperature
- Provision to External Clock Synchronization and Frequency Dithering
- VCC Overdrive to Improve Efficiency
- Minimum Number of External Components
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
- IGBTゲート駆動電源
- 産業およびテレコムアプリケーション
- 絶縁型電源
- PLC I/Oモジュール
説明
The MAX17693A evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the performance of the MAX17693A IC. This fully assembled and tested circuit is implemented using the MAX17693A, the No-Opto Flyback converter with an integrated 76V nMOSFET, available in a 12-pin TDFN package with an exposed pad. The IC data sheet provides a complete description of the part and should be read in conjunction with this EV kit data sheet prior to operating the EV kit.
The MAX17693A EV kit output is configured for an isolated +5V and provides up to 0.25A of output current over an 18V to 36V input-voltage range. The device has a 150kHz switching frequency. The EV kit regulates the output voltage within ±5% over the line, load, and temperature by sensing the output voltage on the primary-side. The converter does not need an opto-coupler for the isolated output-voltage sensing.
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX17693A in 5V Output-Voltage Application | Jun 16, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。