先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17692A 5V Output-Voltage Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17692A 5V Output-Voltage Application Mar 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 18V to 36V Input Range
  • Isolated Output: 5V/0.65A DC
  • Compact Design with High Switching Frequency (145kHz)
  • 87% Peak Efficiency
  • Resistor Programmable Input Enable/UVLO Protection
  • Resistor Programmable Input Overvoltage Protection
  • Internal Loop Compensation Reduces Need for External Components
  • 15ms Soft-Start Time
  • Temperature Compensated Output Voltage Over -40°C to +125°C Operating Temperature
  • Provision to External Clock Synchronization and Frequency Dithering
  • VCC Overdrive to Improve Efficiency
  • Minimum Number of External Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • IGBTゲート駆動電源
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール

説明

The MAX17692AEVKIT# evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the performance of the MAX17692A IC. This fully assembled and tested circuit is implemented using the MAX17692A, the No-Opto flyback converter with an integrated 76V nMOSFET available in a 12-pin TDFN package with an exposed pad. The IC data sheet provides a complete description of the part and should be read in conjunction with this EV kit data sheet prior to operating the EV kit.

The MAX17692AEVKIT# EV kit output is configured for an isolated +5V and provides up to 0.65A of output current over an 18V to 36V input range. The device switches at a 145kHz switching frequency. The EV kit regulates the output voltage within ±5% over line, load, and temperature by sensing the output voltage on the primary-side. The converter does not need an optocoupler for the isolated output voltage sensing.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17692A 5V Output-Voltage Application Mar 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。