先頭に戻る

5V出力電圧アプリケーションのMAX17691Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17691Aの評価キット May 18, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:5V/1.5A DC
  • 高周波(150kHz)スイッチングによる小型設計
  • ピーク効率:87%
  • 抵抗で設定可能な入力イネーブル/UVLO保護
  • 抵抗で設定可能な入力過電圧保護
  • 内部ループ補償によって外付け部品を削減
  • 内部ソフトスタート時間:5ms
  • -40℃~+125℃の動作温度にわたる出力電圧の温度補償
  • 外部クロック同期および周波数ディザリングに対応
  • VCCオーバードライブによって効率を向上
  • 最小限の外付け部品数
  • CISPR22 (EN55022) Class B準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • IGBTゲート駆動電源
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール

説明

MAX17691Aの評価キット(EVキット)は、MAX17691A ICの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。この完全実装および試験済み回路は、エクスポーズドパッドを備えた12ピンTDFNパッケージで提供される76V nMOSFET内蔵、フォトカプラ不要、フライバックコンバータのMAX17691Aを使用して実装されています。ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのEVキットのデータシートと合わせてお読みください。

MAX17691AのEVキットの出力は絶縁型+5V用に設定され、18V~36Vの入力範囲にわたって最大1.5Aの出力電流を供給します。このデバイスは150kHzのスイッチング周波数でスイッチングします。このEVキットは1次側で出力電圧を検出することによって、全ライン、負荷、および温度範囲にわたって出力電圧を±5%以内に安定化します。このコンバータはフォトカプラ不要で絶縁型出力電圧検出を実現します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17691Aの評価キット May 18, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。