先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17690 in 12V Output-Voltage Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17690 in 12V Output-Voltage Application Mar 29, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 40V to 80V Input Range, Suitable for PoE Applications
  • Isolated Output: 12V/2.1A DC
  • Compact Design with High Frequency (100kHz) Switching
  • 89.9% Full-Load Efficiency
  • Minimum Number of External Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型フライバックコンバータ
  • PLC I/Oモジュール
  • ワイドレンジDC入力絶縁型電源

説明

The MAX17690EVKITJ# evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the operation of an isolated 25W No-Opto Flyback DC-DC converter. This circuit uses MAX17690 in a 16-pin TQFN package with an exposed pad. The IC data sheet provides a complete description of the part and should be read in conjunction with this EV kit data sheet prior to operating the EV kit.

The MAX17690EVKITJ# EV kit output is configured for an isolated +12V and provides up to 2.1A of output current over a 40V to 80V input range, suitable for power-overethernet (PoE) applications. The EV kit regulates the output voltage within ±8% over line, load, and temperature without using the auxiliary winding/optocoupler for outputvoltage feedback.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17690 in 12V Output-Voltage Application Mar 29, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。