先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17690の評価キット Mar 20, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:4.5V~5.5V
  • 絶縁型出力:5V/1A DC
  • 高周波数(180kHz)スイッチングの小型デザイン
  • 最小限の外付け部品数
  • ピーク効率:86.4%
  • 低コストのフライバックデザイン
  • ガルバニック絶縁:最大1500VAC
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型フライバックコンバータ
  • PLC I/Oモジュール
  • ワイドレンジDC入力絶縁型電源

説明

MAX17690Gの評価キット(EVキット)は、絶縁型5Wフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータの動作を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージに封止されたMAX17690を使用します。このデモ回路のクイックスタートガイドとともに、データシートを読む必要があります。

このEVキットの出力は絶縁型+5V用に構成されており、最大1Aの出力電流を提供します。デバイスは180kHzのスイッチング周波数でスイッチングします。トランスは入力と出力間に最大1500VACのガルバニック絶縁を提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17690の評価キット Mar 20, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。