製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
MAX17690Eの評価キット(EVキット)は、2次側同期整流を備えた絶縁型16.5Wフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータの動作を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージに封止されたフォトカプラ不要、フライバックコントローラのMAX17690を使用して実装されています。2次側の同期整流は、2次側ダイオードをMOSFETに置き換え、84.7%の効率を達成することによって実現されます。この回路は、6ピンSOT23パッケージに封止された2次側同期整流ドライバのMAX17606を使用して2次側MOSFETを駆動します。
このEVキットの出力は絶縁型+3.3V用に構成されており、最大5Aの出力電流を提供します。このEVキットは、200kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。トランスは入力と出力の間に最大1500VRMSのガルバニック絶縁を提供します。このEVキットは、出力電圧フィードバック用の補助巻線/フォトカプラを使用することなく、全ライン、全負荷、および全温度にわたって出力電圧を±5%以内に安定化します。
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。