先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17690の評価キット Nov 22, 2017
アプリケーションノート How to Design a No-Opto Flyback Converter with Secondary-Side Synchronous Rectification

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:5V/1A DC
  • 高周波数(150kHz)スイッチングによる小型設計
  • フィードバック信号の抽出にフォトカプラ/第3の巻線は不要
  • ピーク効率:90%
  • ガルバニック絶縁:最大1875VRMS
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • ±5%安定化のための最小負荷:全負荷の1%

アプリケーション/用途

  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型フライバックコンバータ
  • PLC I/Oモジュール
  • ワイドレンジDC入力絶縁型電源

説明

MAX17690Aの評価キット(EVキット)は、2次側同期整流を備えた絶縁型5Wフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータの動作を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージに封止されたフォトカプラ不要、フライバックコントローラのMAX17690を使用して実装されています。2次側の同期整流は、2次側ダイオードをMOSFETに置き換え、89.5%の効率を達成することによって実現されます。この回路は、6ピンSOT23パッケージに封止された2次側同期整流ドライバのMAX17606を使用して2次側MOSFETを駆動します。

このEVキットの出力は絶縁型+5V用に構成されており、最大1Aの出力電流を提供します。このEVキットは、150kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。トランスは入力と出力の間に最大1875VRMSのガルバニック絶縁を提供します。このEVキットは、出力電圧フィードバック用の補助巻線/フォトカプラを使用することなく、全ライン、全負荷、および全温度にわたって出力電圧を±5%以内に安定化します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17690の評価キット Nov 22, 2017
アプリケーションノート How to Design a No-Opto Flyback Converter with Secondary-Side Synchronous Rectification

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。