先頭に戻る

絶縁型+24V出力構成のMAX17686の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 絶縁型+24V出力構成のMAX17686の評価キット May 02, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:17V~60V
  • 連続電流:100mA (+24V)
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大2.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

アプリケーション/用途

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

説明

MAX17686EVKITA#は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17686の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットの出力は100mAで+24Vに設定され、出力電圧安定性は±8%です。

このEVキットには、10ピンTDFNパッケージ(3mm × 2mm)のMAX17686が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 絶縁型+24V出力構成のMAX17686の評価キット May 02, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。